Lista de productos componentes de bus de campo para PROFIBUS PA

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Módulo de cable principal - FB-ET - 2316048

Módulo de cable principal para ampliaciones de Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con resistencia de cierre

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-2SP - 2316051

Acoplador de dispositivo para ampliaciones Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA con conexiones para 2 derivaciones de empalme con dispositivos de bus de campo

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-ISO - 2316064

Acoplador de dispositivo para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA. Prepara una conexión FISCO de funcionamiento intrínsecamente seguro para un terminal.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-12SP - 2316310

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 12 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Acoplador de equipos - FB-6SP - 2316307

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 6 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-15-SS - 2316190

Caja de distribución de acero de ley en campo con 15 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para 12 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-9-SS - 2316213

Caja de distribución de acero de ley en campo con 9 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para 6 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-15-AL - 2316187

Caja de distribución de aluminio en campo con 8 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para hasta 6 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Caja de bornes - FB-8-AL - 2316200

Caja de distribución de aluminio en campo con 8 conexiones para el uso en una zona Ex. Incluye módulo de cable principal FB-ET, base Plugtrab con alojamiento para protección enchufable contra sobretensiones y espacio en el carril simétrico para hasta 6 acopladores de dispositivos.

Precio cliente:

Prensaestopas - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Prensaestopas, M20, para carcasas FB...

Precio cliente:
21 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar