Lista de productos Conectores para datos basados en fibra óptica

Filtro

192 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para PROFINET, para fibra PCF 200/230 μm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Acoplamiento de fibra óptica - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Acoplamiento push-pull SC-RJ, IP67, metal, con tapa protectora, color: niquelado

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Accesorios de fibra óptica - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

Etiquetas de repuesto p. TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

Conector SC-RJ, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, 100 MBit/s, material: Acero inoxidable 1.4404, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

Conector SC-RJ, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, material: Acero inoxidable 1.4404, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para GOF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG:10 - 1408069

Conector SC-RJ, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, 100 MBit/s, material: Acero inoxidable 1.4404, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
192 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636