Lista de productos: conectores para datos basados en fibra óptica

Filtro

268 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para PROFINET, para fibra PCF 200/230 μm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm

Precio cliente:

Acoplamiento de fibra óptica - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Acoplamiento push-pull SC-RJ, IP67, metal, con tapa protectora, color: niquelado

Precio cliente:

Juego de herramientas - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Set de herramienta corte SC-RJ, p. fibra de polimero, p. confecc. de campo de conec. enchufable SC-RJ/IP20 y Push-Pull SC-RJ/IP67 con téc. conexión rápida, compuesto p. herram. pelacables, tijera Aramid, herram. corte SC-RJ, microsc.

Precio cliente:

Accesorios de fibra óptica - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Herramienta corte SC-RJ, p. fibra de polimero, p. confecc. de campo de conec. enchufable SC-RJ/IP20 y Push-Pull SC-RJ/IP67 con téc. conexión rápida

Precio cliente:

Accesorios de fibra óptica - WIREFOX-PN POF - 1405249

Herramienta pelacables para fibra de polímero

Precio cliente:

Accesorios de fibra óptica - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

Etiquetas de repuesto p. TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF

Precio cliente:

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFH:10 - 1408048

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para PCF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables arriba

Precio cliente:

Conector de fibra óptica - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Conector Push-Pull (variante 14), fundición inyectada de cinc, con inserto SC-RJ para POF, para diámetro de cable 5,5 mm ... 10 mm, salida de cables abajo

Precio cliente:
268 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar