Lista de productos Carcasas vacías con puerta

Filtro

16 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de bornes - C PE A 300X400X200 - 0899365

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 400X600X250 - 0899366

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 120X200X100 - 0899369

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 160X260X100 - 0899370

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 160X340X100 - 0899371

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 341 mm x 163 mm x 101 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 200X150X100 - 0899372

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 151 mm x 203 mm x 101 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 200X200X170 - 0899373

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - C PE A 200X300X170 - 0899374

Caja de bornes, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - W PE A 120X200X100 - 0899375

Caja de bornes, con ventana, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:

Caja de bornes - W PE A 160X260X100 - 0899376

Caja de bornes, con ventana, Material: Poliéster reforzada con fibra de vidrio, gris ardilla RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Tipo de cierre: Puerta

Precio cliente:
16 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar