Lista de productos Cables de carga DC para postes de carga rápida

Filtro

96 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE_DC_CHARGECABLE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-4,0M6,0ESBK11 - 1236539

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11 - 1106637

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11 - 1236824

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 6 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC40A-7,0M6,0ESBK11 - 1236966

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 7 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - 1236797

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - 1106633

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 - 1236973

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 6 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 - 1236825

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 7 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2M4CC-DC80A-3,5M16ESBK11 - 1106939

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con marco de la cara enchufable sustituible, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 3,5 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Cables de carga DC - EV-T2M4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - 1106942

CHARX connect, Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Color de la carcasa negro-negro, con marco de la cara enchufable sustituible, con contacto PP conectado, Para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV), para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
96 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636