Lista de productos Tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos

Filtro

10 resultados

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Elemento de conexión fotovoltaico, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 40,4 mm, tipo de conexión: Por resorte, color: negro

Precio cliente:

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Elemento de conexión fotovoltaico, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 40,4 mm, tipo de conexión: Extremo de cable libre, color: negro

Precio cliente:

Borne para placa de circuito impreso - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,1 R24 - 1841830

Borne para placa de circuito impreso sin carcasa aislante para el contacto de p. ej. cables planos, pines de contacto o placas de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 1, tipo de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR, encontrará informaciones para el usuario sobre la tecnología THT/THR en "Descargas"

Precio cliente:

Borne para placa de circuito impreso - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,9 R24 - 1841843

Borne para placa de circuito impreso sin carcasa aislante para el contacto de p. ej. cables planos, pines de contacto o placas de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 1, tipo de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR, encontrará informaciones para el usuario sobre la tecnología THT/THR en "Descargas"

Precio cliente:

Borne individual para tarjeta - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Terminal impreso para cables flexibles estañados, p. ej., del tipo PV 1-F, corriente nominal: 41 A, n.o polos: 1, técnica de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR; encontrará más información para el usuario sobre la tecnología Through Hole Reflow en: combicon.com

Precio cliente:

Borne individual para tarjeta - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Terminal impreso para cables flexibles estañados, p. ej., del tipo PV 1-F, corriente nominal: 41 A, n.o polos: 1, técnica de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR; encontrará más información para el usuario sobre la tecnología Through Hole Reflow en: combicon.com

Precio cliente:

Borne individual para tarjeta - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Terminal impreso para cables flexibles estañados, p. ej., del tipo PV 1-F, corriente nominal: 41 A, n.o polos: 1, técnica de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR; encontrará más información para el usuario sobre la tecnología Through Hole Reflow en: combicon.com

Precio cliente:

Borne individual para tarjeta - PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - 1705085

Terminal impreso para cables flexibles estañados, p. ej., del tipo PV 1-F, corriente nominal: 41 A, n.o polos: 1, técnica de conexión: conexión por resorte, montaje: THT/THR; encontrará más información para el usuario sobre la tecnología Through Hole Reflow en: combicon.com

Precio cliente:

Contacto individual - PV-PTSPL-W/1R - 1705624

Pinza de muelle sin cuerpo aislante, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: plateado

Precio cliente:

Contacto individual - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Pinza de muelle sin cuerpo aislante, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: plateado

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar