Homologación
Construcción
Función
Interfaz de red
Interfaz de red
Velocidad de transmisión
Velocidad de transmisión
Tipo de conexión
Tipo de conexión
Índice de protección
Control axial para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
Axioline F, Acoplador de bus, EtherCAT®, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, función ampliada, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, Modbus/TCP(UDP), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F XC, Acoplador de bus, Modbus/TCP(UDP), Hembra RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, Ethernet (2 redes), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Acoplador de bus Axioline F para PROFINET (incluido módulo de zócalo de bus y conector)
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en