Homologación
Tipo de carril portante
Tipo de conexión
Sección máxima (rígido)
Ancho
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección mínima (flexible)
Número de conexiones
Sección máxima (flexible)
Borne para componentes, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 48,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 800 V
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 48,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 800 V
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 48,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 800 V
Borne para componentes, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 800 V
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 800 V
Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: naranja, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, tensión nominal: 800 V
El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.
Cerrar
"$pageName" en