Lista de productos Módulos analógicos compatibles

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

nuevo

Módulo de ampliación - PLC-ASC-UI-IN - 2906916

Módulo de entrada analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión por tornillo

Precio cliente:
nuevo

Módulo de ampliación - PLC-APT-UI-IN - 2906917

Módulo de entrada analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión push-in

Precio cliente:
nuevo

Módulo de ampliación - PLC-ASC-PT100-IN - 2906918

Convertidor de temperatura Pt 100/Pt 1000 para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (Pt 100, Pt 1000) configurable mediante interruptor DIP, conexión por tornillo

Precio cliente:
nuevo

Módulo de ampliación - PLC-APT-PT100-IN - 2906919

Convertidor de temperatura Pt 100/Pt 1000 para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (Pt 100, Pt 1000) configurable mediante interruptor DIP, conexión push-in

Precio cliente:
nuevo

Módulo de ampliación - PLC-ASC-UI-OUT - 2906920

Módulo de salida analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión por tornillo

Precio cliente:
nuevo

Módulo de ampliación - PLC-APT-UI-OUT - 2906921

Módulo de salida analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), de un canal, tipo de señal (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurable mediante interruptor DIP, conexión push-in

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar