Lista de productos Sistema de entrada modular para cables preconfeccionados

Filtro

149 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Pasacables - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 2...3 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 3...4 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 6...7 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 7...8 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 8...9 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

Pasacables pequeño, ranurado apto para cuatro cables con un diámetro de 4...5 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

Pasacables pequeño, ranurado apto para cuatro cables con un diámetro de 5...6 mm, material SEBS

Precio cliente:

Pasacables - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 2...3 mm, material NBR

Precio cliente:

Pasacables - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 3...4 mm, material NBR

Precio cliente:

Pasacables - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

Pasacables pequeño, ranurado apto para dos cables con un diámetro de 6...7 mm, material NBR

Precio cliente:
149 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar