Lista de productos Fotovoltaica integrada de fábrica

Filtro

2 resultados

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Elemento de conexión fotovoltaico, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 40,4 mm, tipo de conexión: Por resorte, color: negro. Solo con cable solar (TÜV) RADOX® Solar de Huber & Suhner

Precio cliente:

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Elemento de conexión fotovoltaico, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 40,4 mm, tipo de conexión: Extremo de cable libre, color: negro. Solo con cable solar (TÜV) RADOX® Solar de Huber & Suhner

Precio cliente:
2 Resultados