Lista de productos: caja de base CM

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja para electrónica - CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 2941507

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 175 mm, Altura de construcción: 155 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 35/BO/DB BK - 2941691

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 125 mm, Altura de construcción: 138 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 35/BO/DB/GH BK - 2941840

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 125 mm, Altura de construcción: 138 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Módulo para electrónica - CM200-LG/H 55/BO/DB/GH BK - 2941853

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 200 mm, Altura de construcción: 165 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM 50-LG/H 30/BO BK - 2942878

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 50 mm, Altura de construcción: 133 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM 75-LG/H 35/BO BK - 2942881

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 75 mm, Altura de construcción: 103 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 12,5/BO BK - 2942894

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 125 mm, Altura de construcción: 115,5 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 35/BO BK - 2942904

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 125 mm, Altura de construcción: 138 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - 2943055

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 125 mm, Altura de construcción: 115,5 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Caja para electrónica - CM 50-LG/H 12,5/BO BK - 2943592

Carcasa completa con rendijas de ventilación, Conexión transversal: sin conector de bus, Color: negro, Anchura: 50 mm, Altura de construcción: 115,5 mm, Número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:
13 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar