Lista de productos Panales de clasificación confeccionables

Filtro

64 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

  • Otras opciones
    Cerrar

    Número de conexiones



Panal de clasificación - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 6, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 12, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 3, número de conexiones: 18, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 4, número de conexiones: 24, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 5, número de conexiones: 30, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 6, número de conexiones: 36, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 7, número de conexiones: 42, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 8, número de conexiones: 48, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Panal de clasificación - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2, número de conexiones: 8, longitud: 63 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
64 Resultados