Lista de productos Antenas y cables

Filtro

50 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda de frecuencia

  • Otras opciones
    Cerrar

    Banda de frecuencia



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antena - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antena omnidireccional, 868 MHz, 4 dBi, lineal vertical, N (hembra), ángulo de abertura h/v 360° / 30°, IP67, resistente al agua de mar, incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil para el diámetro 30 mm ... 45 mm, acero inoxidable, homologación ATEX & IECEx

Precio cliente:

Antena - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antena direccional, 868 MHz, 3,5 dBi, circular polarizada, N (hembra), IP67, incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil para el diámetro 25 mm ... 85 mm, acero inoxidable, homologación ATEX & IECEx

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antena GPS de radiotelefonía móvil combinada con característica omnidireccional, cable de antena de 2 m con conector circular (GSM/UMTS) y conector circular R-SMA (GPS)

Precio cliente:

Antena - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antena GSM-UMTS, con característica omnidireccional, cable de antena de 2 m con conector cilíndrico IP65 SMA

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antena de radio móvil multibanda con soporte de montaje para montaje exterior. Cable de antena de 5 m con conector cilíndrico SMA

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

Antenas de radio móviles multibanda para montaje mural, 0,5 m de cable de antena, con conector cilíndrico SMA

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, 2 dBi, lineal vertical, cable de 1,5 m, MCX (macho), IP65, impedancia 50 Ω

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antena direccional, grado de protección IP55, ganancia 8 dBi, lineal vertical, SMA (hembra), impedancia 50 ohms, ángulo de apertura h/v 75°/70°

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, 9 dBi, lineal vertical, N (hembra), IP65, impedancia 50 Ω

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antena parabólica, grado de protección IP55, ganancia 19 dBi, lineal vertical, conexión N (hembra), impedancia 50 ohms, ángulo de apertura h/v 17°/11°

Precio cliente:
50 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar