Lista de productos Accesorios para el mercado estadounidense

Filtro

14 resultados

Divisor de antena - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Distribuidor de 2 vías para señales de antena (divisor de antena), conexión N (hembra) en ambos extremos superiores y conexión N (hembra) en el extremo inferior

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptador, N (hembra) -> N (hembra); atenuación de inserción <0,3 dB a 2,4 GHz

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptador, N (macho) -> SMA (hembra); atenuación de inserción < 0,3 dB a 2,4 GHz

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptador, RSMA (macho) -> SMA (hembra); atenuación de inserción <0,3 dB a 2,4 GHz

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptador, SMA (hembra) -> SMA (hembra); atenuación de inserción <0,3 dB a 2,4 GHz

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptador, SMA (hembra) -> SMA (macho), en ángulo recto, atenuación de inserción <0,3 dB a 2,4 GHz

Precio cliente:

Cable de antena - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Cable adaptador, 30 cm, MCX (M) a MCX (M)

Precio cliente:

Cable de antena - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrera para antenas en zonas Ex de Clase I, Div. 1 y 2; 76 cm; tipo RSMA (macho) para MCX (macho); con certificado UL

Precio cliente:

Resistencia - RAD-CON-MCX-DLOAD - 5605899

Carga HF de 50 Ω en RAD-ISM-900-..., conexión MCX (M)

Precio cliente:

Material de montaje - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Material de montaje para el montaje en pared de la antena omnidireccional OMNI con protección antivandálica

Precio cliente:
14 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar