Lista de productos accesorios de protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Filtro

25 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Placa separadora - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Placa separadora para carriles NS-35/7,5 en construcción aislada (el carril está aislado mediante un caballete "AB/NS") para garantizar la dimensión del hilo de 50 mm entre el controlador y la protección contra sobretensiones en sistemas PT-IQ-EX.

Precio cliente:

Placa separadora - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Placa separadora para carriles NS-35/7,5 para garantizar la dimensión del hilo de 50 mm entre el controlador y la protección contra sobretensiones en sistemas PT-IQ-EX.

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Conector de bus para carril para el sistema PT-IQ para establecer la comunicación remota y la fuente de alimentación al fijar un módulo de protección contra sobretensiones.

Precio cliente:

Puente enchufable - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Puente enchufable para elementos de base PT-IQ para evitar mensajes de error en PT-IQ-PTB cuando no se ha conectado una protección enchufable.

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones - PT-IQ-PTB-BE-UT - 2905364

Elemento de base para el módulo de suministro y de aviso remoto PLUGTRAB PT-IQ-PTB...

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 3 - PT MAIN-EST - 2880736

Soporte enchufable de puesta a tierra para poner en cortocircuito y a tierra los potenciales en elementos de base PLUGTRAB-PT para el campo de la fuente de alimentación.

Precio cliente:

Conector de cortocircuito - PT MCR-EST - 2880749

Soporte enchufable de puesta a tierra para poner en cortocircuito y a tierra los potenciales en elementos de base PLUGTRAB-PT para el campo MCR.

Precio cliente:
25 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar