Lista de productos Accesorios para cables de carga y tomas de corriente de carga

Filtro

31 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=]

Tapa protectora - EV-T2SC-EM - 1627635

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1405217

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Rosca M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1627780

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Rosca M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSCO - 1623415

Tapa de protección de apertura automática para toma de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, lateralmente en caja de carga de infraestructuras, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, lado derecho o lado izquierdo en caja de carga para infraestructuras, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC - 1623416

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, lado derecho o lado izquierdo en caja de carga para infraestructuras, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Marco de sujeción - EV-T2SF-EM - 1627637

Marco de fijación para toma de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte delantera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera

Precio cliente:

Marco empotrado - EV-T2SF - 1405218

Marco empotrado para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, atornillado por la parte trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Rosca M5

Precio cliente:

Posición de estacionamiento - EV-T1AC-PARK - 1624139

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), Tipo 1, SAE J1772, Montaje en pared delantera

Precio cliente:
31 Resultados