Lista de productos Accesorios para Inline

Filtro

50 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Kit de inicio - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

Kit de inicio ILC 130 SBT incl. ILC 130 ETH, módulos SafetyBridge LPSDO y PSDI, panel de mando, fuente de alimentación y accesorios con aplicación preconfigurada Safety

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Juego de conectores (amarillo), marcado de color, para módulos SDO 4/4 orientados a la seguridad.

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Juego de conectores (amarillo), marcado de color, para módulos SDI orientados a la seguridad.

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Juego de conectores (amarillo), marcado de color, para módulos SDO orientados a la seguridad.

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Juego de conectores (amarillo), marcado de color, para módulos SDOR orientados a la seguridad.

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada

Precio cliente:

Juego de conectores - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Juego de machos, compuesto por cuatro machos Inline con electrónica de descarga integrada

Precio cliente:

Borne de filtro - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (20 μF/86 μF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.

Precio cliente:

Borne de filtro - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (1,5 μF/11,5 μF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.

Precio cliente:
50 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar