Lista de productos: accesorios para los relés de acoplamiento clásicos y seguros

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Soportes modulares - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Termination Carrier universal para conexión redundante de 16 módulos PSR-FSP a tarjetas de salida digitales a través de dos conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1). Solución para aplicaciones de parada de emergencia (Emergency Shut Down, ESD).

Precio cliente:

Soportes modulares - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Termination Carrier universal para la conexión redundante de 16 módulos PSR-ETP a tarjetas de salida digitales a través de dos conectores D-SUB, 37 polos (conexión 1:1). Solución para aplicaciones de Fire & Gas (F&G)

Precio cliente:

Conector - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Conector de puente para enlazar los contactos de respuesta de ubicaciones de módulos no utilizadas. Utilización en Termination Carrier para módulo de relés Safety de la serie PSR-FSP.

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Juego de cables para la transmisión de señales en el Termination Carrier para relés de acoplamiento de la serie PSR-FSP. Conexión de los puntos de embornaje A1 y A2 (transmisión de señales) a la placa de señales. Adecuados para PSR-SCP-24DC/FSP/1X1/1X2 (código: 2981978).

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Juego de cables para la transmisión de señales en el Termination Carrier para relés de acoplamiento de la serie PSR-FSP. Conexión de los puntos de embornaje A1 y A2 (transmisión de señales) así como 31 y 32 (respuesta). Adecuados para PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (código: 2986960) y PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (código: 2986575).

Precio cliente:

Juego de cables - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para relés de acoplamiento de la serie PSR-ETP. Conexión de los puntos de embornaje A1 y A2 (transmisión de señales) así como V+ (fuente de alimentación) a la placa de señales. Adecuados para PSR-SCP-24DC/ETP/1X1 (código: 2986711).

Precio cliente:
6 Resultados