Lista de productos accesorios

Filtro

285 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Clip de seguridad - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Clip de seguridad para el lado hembra de los cables para sensores/actuadores con conectores M12 y conectores M12 confeccionables, para moleteado con diámetro: 15 mm o para hexágono con ancho de llave de 14 mm, impide que las conexiones de enchufe se separen sin herramientas

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tapón ciego - Q-PROT 9/11 - 1670235

Caperuza, para Pg9/ Pg11, para cerrar las conexiones no utilizadas

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta para desaislar - WIREFOX SAC - 1212623

Pelacables para cables de sensor/actuador sin halógenos (SAC), con aislamiento de PUR y PVC, de Ø 4,4 mm a 7 mm diámetro, cualquier longitud de pelado

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Soporte para señalización de conductores - PATG 5/15 - 1013067

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, superficie útil: 15 x 4 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tornillo de cierre - PROT-MS SCO - 1553129

Tornillo de cierre M12 con bloqueo rápido para conectores hembra M12 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, cajas y conectores de montaje empotrado

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Herramienta - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Inserto enchufable para el montaje de cables para sensores/actuadores con conector M12 y de conectores M12 confeccionables, con diámetro del moleteado de 15 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Soporte adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Atornillador dinamométrico - TSD-M 1,2NM - 1212224

Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 ‐ 1,2 Nm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Junta plana - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Junta plana M16, para conectores de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores con rosca de fijación M16

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capuchón roscado - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Capuchón roscado M12 de metal con cadena de sujeción, para macho M12 no ocupado con cadena y ojete de sujeción 16,0 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
285 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636