Lista de productos accesorios

Filtro

22 resultados

Cable de datos - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los equipos de Phoenix Contact con conexión USB-Mini-B.

Precio cliente:

Cable de datos - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los aparatos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polo, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Precio cliente:

Cable de datos - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Cable de datos para la comunicación entre los aparatos con una conexión RS232 D-SUB de 9 polos y los aparatos Phoenix Contact con puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Precio cliente:

Cable de datos - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

Cable de datos para la comunicación, p. ej. entre un controlador Phoenix Inline tipo ILC 1xx y dispositivos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ USV o TRIO UPS.

Precio cliente:

Cable de datos - IFS-OPEN-END-DATACABLE - 2320450

Cable de datos con extremos de cable libres para la comunicación, p.ej. entre un borne de comunicación Inline Phoenix (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) y dispositivos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Precio cliente:

Módulo de memoria - IFS-CONFSTICK - 2986122

Módulo de memoria multifuncional para el sistema INTERFACE; para almacenar la configuración y realizar copias de seguridad de la misma fácilmente.

Precio cliente:

Módulo de memoria - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Módulo de memoria multifuncional con mango para el sistema INTERFACE; para almacenamiento y copia de seguridad sencillos de la configuración.

Precio cliente:

Estación de copiado y borrado - COPYSTATION - IFS - 2901985

Estación de copiado y borrado para módulos de memoria del tipo IFS-CONFSTICK para reproducir datos de una memoria maestro en hasta cuatro memorias esclavo así como el borrado de datos en una o varias memorias esclavo, conexión mediante cables USB USB/Mini.

Precio cliente:

Set de montaje para la fijación de las baterías - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

Sirve para alojar módulos de batería que no pueden ser instalados en carriles normalizados.

Precio cliente:

Fusible - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

Fusible, corriente nominal: 40 A, longitud: 19 mm, ancho: 5 mm, altura: 18,8 mm

Precio cliente:
22 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar