Lista de productos accesorios

Filtro

5 resultados

Adaptador para carril - PACT MCR-RA - 2277598

Adaptador para el montaje en carril simétrico.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 13 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 16 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montaje - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 16 mm

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636