Lista de productos accesorios

Filtro

44 resultados

Tapón ciego - FBP 3+1 - 3069399

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Longitud: 64,4 mm, Anchura: 73,4 mm, Número de polos: 4, Color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 4+1 - 3069405

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 5, Color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 5+1 - 3069409

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 6, Color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 6+1 - 3069406

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 7, Color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 7+1 - 3069400

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 8, Color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 8+1 - 3069407

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 9, Color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 12+1 - 3069408

Tapón ciego, Paso: 8,2 mm, Número de polos: 13, Color: naranja

Precio cliente:

Soporte final - E-UTWE 6 - 3069055

Soporte final, Anchura: 8,2 mm, Altura: 64 mm, Longitud: 80,8 mm, Color: gris

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - APH-UTWE 6 - 3069056

Soporte para perfil cobertor, Anchura: 8,15 mm, Altura: 58,6 mm, Longitud: 80,9 mm, Color: gris

Precio cliente:

Bolsa de hombro - FAME-BAG 260 - 3069520

Bolsa de hombro, para conectores FAME con un ancho de hasta 261 mm, Longitud: 220 mm, Anchura: 290 mm, Altura: 115 mm, Color: negro

Precio cliente:
44 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar