Lista de productos accesorios

Filtro

17 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Kit de inicio - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

Kit de inicio 1 PLC logic, formado por: módulo lógico básico enchufable, ocho bornes de salida de relé con conexión push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A), cable de programación micro USB, software LOGIC+ y póster "Manual de inicio rápido PLC logic"

Precio cliente:

Kit de inicio - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

Kit de inicio 2 PLC logic formado por: módulo lógico independiente enchufable, ocho bornes de salida de relé con conexión push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A) y cable de programación Micro USB

Precio cliente:
nuevo

Kit de inicio - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

Kit de inicio 3 PLC logic formado por: módulo lógico independiente enchufable (SAM2), ocho bornes de salida de relé con conexión push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A) y cable de programación Micro USB

Precio cliente:

Cable de conexión - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Cable de conexión, para acoplamiento del sistema de control con un PC para PC Worx y LOGIC+, USB A en Micro USB B, longitud 2 m.

Precio cliente:

Módulo de memoria - IFS-CONFSTICK - 2986122

Módulo de memoria multifuncional para el sistema INTERFACE; para almacenar la configuración y realizar copias de seguridad de la misma fácilmente.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante CANopen® a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-232 a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-485 a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:
17 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar