Lista de productos accesorios

Filtro

53 resultados

nuevo

Módulo de entrada / salida - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Conducción directa de señales de campo, 30 V, 1 A como máximo.

Precio cliente:
nuevo

Módulo de entrada / salida - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Conducción directa de señales de campo, 30 V, 1 A como máximo.

Precio cliente:
nuevo

Módulo de entrada / salida - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Señales de entrada y salida analógica, fusible con indicador de fallo de seguridad, separación de señales durante la toma de pruebas, calificación 500 mA.

Precio cliente:
nuevo

Módulo de entrada / salida - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Señales de entrada y salida digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, separación de señales durante la toma de pruebas, 30 V, 1 A como máximo.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Salida de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, contacto seleccionable de trabajo o reposo, 24 V DC, calificación 3 A.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Salida de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, contacto seleccionable de trabajo o reposo, 120 V AC, calificación 3 A.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 24 V AC.

Precio cliente:

Módulo de entrada / salida - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Grupos de bornes de campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) con accesorios de entrada/salida (IOA) permiten una configuración de canales universal para aplicaciones que deban evolucionar a partir de un enfoque tradicional con E/S fijas. Entrada de relé digital, fusible con indicador de fallo de seguridad, indicador de actividad en el circuito eléctrico, 120 V AC.

Precio cliente:

Amplificador separador de alimentación/entrada - IOA RPSS-I-I/HART - 2908452

IOA con amplificador separador de alimentación de 3 vías con tecnología de conexión enchufable. Transparencia HART, señal de entrada o salida 0(4)...20 mA. El equipo puede usarse tanto en modo de separador como en modo de amplificador separador de alimentación.

Precio cliente:

Placa separadora - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

El separador de seguridad garantiza una separación física entre bornes de campo y bornes de bus de potencia en el módulo de base VIP

Precio cliente:
53 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar