Lista de productos Accesorios para sistemas enchufables de carga

Filtro

47 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=]

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 6 m

Precio cliente:

Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC-D6,5MM-DEHE - 1629277

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC-EM-ABL - 1627636

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: Tornillo Torx 30 x 12 (incluida en el volumen de suministro)

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC-ABL - 1624303

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1405217

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: M5

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1627780

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: M5

Precio cliente:
nuevo

Tapa protectora - EV-T2SC-EM - 1627635

Tapa abatible con autocierre para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: Tornillo Torx 30 x 12 (incluida en el volumen de suministro)

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSCO - 1623415

Tapa abatible automática para caja de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Precio cliente:
47 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar