Lista de productos Tecnología de conexión AC

Filtro

49 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Tenazas para engastar - CRIMPFOX PCC 16 CS 4QMM - 1743427

Pinza de engarzar para PCC de 16 contactos

Precio cliente:

Tenazas para engastar - CRIMPFOX PCC 16 CS 10QMM - 1743430

Pinza de engarzar para PCC de 16 contactos

Precio cliente:

Tenazas para engastar - CRIMPFOX PCC 16 CS 16QMM - 1743443

Pinza de engarzar para PCC de 16 contactos

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 32 A, conexión engastada, 4,0 mm² con longitud de cable de 150 mm, puntera con collar aislante

Precio cliente:

Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Soporte de contactos PRC sin contactos, negro, 3 polos, 690 V/35 A, para contactos engastados de 2,5 mm² ... 6 mm²

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 12 mm ... 16 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 16 mm ... 21 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 12 mm.

Precio cliente:

Conector - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Precio cliente:

Capuchón - PRC COVER M - 1409237

Capuchón para conector para dispositivos PRC para 3 y 5 polos

Precio cliente:
49 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1621325&library=eses&tab=1

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar