Lista de productos Cajas de carga de infraestructuras AC

Filtro

42 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T-Z - 1628399

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, Con medición de la temperatura mediante sensores Pt 1000

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-NARISGM - 1627998

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, Con medición de la temperatura mediante sensores Pt 1000

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,45M-ABL - 1627747

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,45 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-E10T-NARI - 1627954

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, Con medición de la temperatura mediante sensores Pt 1000

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M-ABL2 - 1627634

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M-ABL - 1627319

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en el lado trasero, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3S-1AC32A-JIANGSU - 1627196

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Conductores individuales, Longitud: 0,28 m, Variante especial con punteras individuales

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3S-1AC32A-0,7M-NARI - 1623577

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), Conductores individuales, Longitud: 0,7 m, Logo "NARI"

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3S-SET-CIRCONTROL - 1627525

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, Longitud: 1,5 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en el lado trasero, Juego con tapa rebatible

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-SET/CIRCONTROL - 1622182

Set para caja de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 1,5 m, Conexión por tornillo de una tapa abatible: Solo posible en el lado trasero, Juego con tapa rebatible

Precio cliente:
42 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar