Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos equipos y cajas de señales IO-Link de Axioline E

17.01.2018

Equipos IO-Link para Axioline E  

Equipos IO-Link para Axioline E se adaptan a la cantidad de E/S requerida

Los nuevos equipos IO-Link para Axioline E le ofrecen la posibilidad de aumentar el volumen de funciones de los equipos Axioline E. Registre de forma rentable señales analógicas en el campo o aumente el número de canales para E/S digitales descentralizadas con las cajas de E/S IO-Link.

Entre otras sus principales ventajas son:

  • Registro y emisión rentables de señales de entrada y salida analógicas en el campo
  • Registro y emisión eficientes de señales distribuidas en el campo mediante cajas de E/S IO-Link
  • Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido SPEEDCON

Con los equipos IO-Link para Axioline E podrá adaptarse a la cantidad de E/S requerida. Amplíe con hasta ocho equipos IO-Link el maestro IO-Link Axioline E en una estación de E/S ampliable modularmente para registrar o emitir señales distribuidas en su instalación o máquina. Con ello, logrará una independencia de la red prácticamente total de su planificación de la instalación.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636