Ir a todas las informaciones de prensa

Fuente de alimentación robusta de 40 A para condiciones ambientales extremas

14.03.2017

Fuentes de alimentación Trio Power  

Fuente de alimentación robusta de 40A para condiciones ambientales extremas

Las nuevas variantes de la línea de fuentes de alimentación Trio Power de Phoenix Contact garantizan, incluso en condiciones ambientales adversas, la alimentación fiable de las cargas conectadas. El nuevo equipo de 40 A es, al igual que el resto de la gama, muy robusto eléctrica y mecánicamente.

Garantizar la máxima disponibilidad es hoy en día un aspecto de la máxima prioridad en todo tipo de máquinas e instalaciones. Para ello, esta nueva fuente de alimentación ofrece una reserva de corriente dinámica que puede llegar hasta los 60 A durante cinco segundos, es decir, un 150% de su capacidad de corriente nominal, con el objeto de poder arrancar de forma fiable cargas con altos picos de corriente. El robusto diseño con una elevada rigidez dieléctrica, los altos valores MTBF (Mean Time Between Failure) de más de un millón de horas, así como el control de funcionamiento activo mediante LED DC OK y contacto de aviso libre de potencial ofrecen una alimentación segura de todos los consumidores de 24 V DC conectados.

El cableado sin herramientas con conexión push-in ahorra tiempo durante la instalación. Con un ancho de construcción de 110 mm, el equipo de 40 A trifásico libera espacio en el armario de control. El amplio rango de temperatura de -25 °C a 70 °C garantiza una alta flexibilidad de uso. Tanto el amplio rango de tensión de entrada de 320 a 575 V AC, así como el amplio paquete de homologaciones permiten un uso universal.