Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores M12 para alimentación de equipos

06.07.2016

Conectores M12 para alimentación  

Conectores enchufables para la transmisión de potencia en entornos industriales M12

Phoenix Contact complementa su serie de conectores enchufables para la transmisión de potencia en entornos industriales M12 Power con dos conectores de montaje empotrado con codificación S.

Los conectores disponen de dos polos y un conductor de protección (2+PE) y están preconfeccionados con hilos de 0,5 m (otras longitudes bajo demanda). Con una sección de 1,5 mm2, estos conectores circulares admiten una intensidad nominal de 16 A y una tensión nominal de 630 V. Gracias a su grado de protección IP67 y su robusta rosca metálica M16 x 1,5 este conector puede utilizarse, por ejemplo, como conector de tensión de red.

Características principales:

  • Voltaje hasta 630 V
  • Amperaje hasta 16 A
  • Grado de protección IP 67
  • Rango de temperatura de -40 a 90 ºC
  • Con cables preconfeccionados para una rápida instalación

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636