Ir a todas las informaciones de prensa

Carcasa para conectores industriales en una versión que ahorra espacio

10.01.2018

Carcasa HEAVYCON STANDARD  

Carcasa para conectores industriales en una versión que ahorra espacio

Para la protección de interfaces en construcción especialmente estrecha, Phoenix Contact ahora ofrece las nuevas carcasas Heavycon Standard en los tamaños D15, D25 y D50.

Constan de fundición inyectada de aluminio resistente a la corrosión de alta calidad y ofrecen una estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP67. Gracias a sus superficies y juntas conductivas también son adecuadas para sus aplicaciones CEM. Puede montar y realizar el mantenimiento de la carcasa rápida y fácilmente. Son totalmente compatibles con el estándar industrial en cuanto a la enchufabilidad y el montaje.

Todos los insertos de contactos de las series A10 y A16 puede utilizarlos en las nuevas carcasas. Las carcasas D50 con bridas transversales alojan dos insertos uno junto al otro respectivamente.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información