Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes de derivación para bornes de espárrago con conexión push-in

27.10.2018

Con los nuevos bornes de derivación AGK para bornes de espárrago de potencia de las series HV y RBO de Phoenix Contact ahora se dispone de una sencilla posibilidad para la distribución o acumulación de potencial.

Para una toma de tensión directa o para la toma de corriente, los bornes de derivación pueden contactarse con tornillos roscados en las barras colectoras. Estos se cablean sin herramientas con la conexión rápida push-in y están disponibles hasta una sección de 10 mm². En las roscas del perno M10 y M12 son posibles hasta ocho puntos de embornaje.

Todos los bornes de derivación poseen una opción de rotulación de gran superficie. Estos pueden comprobarse fácilmente con la toma de pruebas estándar de 2,3 mm.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636