Ir a todas las informaciones de prensa

Conexión y accionamiento de motores

03.02.2016

Conexión y accionamiento de motores  

La solución óptima para el conexionado y accionamiento de motores

Soluciones innovadoras que ahorran espacio y tiempo.

Phoenix Contact presenta la solución óptima para el conexionado y accionamiento de motores.

Con las bornas de conexión para motor podrá cablear motores ahorrando espacio gracias al ancho de borna de 5,2 mm o 6,2 mm. La gran flexibilidad de puenteado reduce el tiempo de cableado. Cada punto de conexión dispone de un contacto de comprobación adicional para clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.

Asimismo las nuevas variantes de los controladores de arranque híbrido CONTACTRON permiten una integración rápida y sencilla en los sistemas de bus de campo usuales PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Modbus y EtherNet/IP.