Ir a todas las informaciones de prensa

Los módulos buffer exentos de mantenimiento salvan fallos de unos pocos segundos

03.10.2017

Módulo buffer QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER para fallos de unos pocos segundos

Salve fallos de unos pocos segundos con los nuevos módulos buffer para el carril de la línea de productos QUINT.

El módulo QUINT BUFFER combina en la misma carcasa la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía basado en un condensador sin mantenimiento. El módulo buffer como variante de 20 y 40 A está exento de mantenimiento gracias a los condensadores de electrolitos. Gracias a su construcción compacta, con QUINT BUFFER ahorrará espacio en el armario de control. Gracias a la amplia señalización y al amplio rango de temperatura de -40 a +70 °C, los módulos buffer pueden utilizarse de forma flexible. Gracias a su arranque suave, utilícelos también en combinación con fuentes de alimentación en el rango de potencia bajo. En combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER, con la reserva de potencia dinámica SFB Technology es posible un disparo rápido de fusibles automáticos estándar con hasta una corriente nominal seis veces más elevada durante 12 ms en el servicio de red.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636