Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores de potencial compactos con conexión por tornillo y push-in

09.07.2018

Alimentación con conexión por tornillo, toma con conexión push-in  

Bornes para distribución de potencial compactos con conexión push-in e híbrida

Los distribuidores de potencial compactos PT y PTU ofrecen numerosas posibilidades de aplicación.

La alimentación se realiza mediante la conexión por tornillo sin mantenimiento. Las tomas se cablean sin herramientas con la conexión push-in. La construcción con ahorro de espacio de los bornes permite realizar la distribución o acumulación de potencial en un espacio pequeño.

Con los puentes enchufables estándar del sistema CLIPLINE complete puede puentear los bornes PT y PTU. Se comprueba con la toma de pruebas estándar de 2,3 mm. Para cada punto de embornaje se ofrece una opción de rotulación de gran superficie.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636