Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes indicadores de corriente con conexión push-in

15.01.2018

Borne indicador de corriente con conexión push-in  

Identificar claramente los estados de funcionamiento con bornes indicadores de corriente

Los fallos y las interrupciones en los cables podrá detectarlos inequívocamente en el estado de funcionamiento con los nuevos bornes indicadores de corriente PTTB 2,5-ILA 100 de Phoenix Contact.

La caída de tensión se evalúa en un diodo Z en el sentido de bloqueo y se le muestra mediante un LED. La impresión del diagrama eléctrico le permite una clara identificación y menos cableado defectuoso. Los bornes indicadores de corriente con conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema CLIPLINE complete, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con puntera o conductores rígidos. Gracias a su construcción compacta permiten el ahorro de espacio. La rotulación de todos los puntos de embornaje ofrece una buena claridad. También se ofrecen bornes de doble piso de igual contorno PTTB 2,5-2BE para soldar componentes.