Ir a todas las informaciones de prensa

Herramienta de crimpado con matriz giratoria

11.07.2018

CRIMPFOX DUO 10: flexibilidad y rendimiento  

La CRIMPFOX DUO 10 se acopla perfectamente a la mano gracias a su diseño ergonómico

La nueva herramienta Crimpfox DUO 10 de Phoenix Contact es apta para un empleo flexible, ya que admite el crimpado frontal o lateral de las punteras..

Basta con presionar el botón de desbloqueo situado en la parte superior y  dirigir la matriz hacia la posición necesaria. Con el bloqueo activado, la matriz queda fijada en una de sus posiciones. La crimpadora también puede usarse con punteras TWIN gracias al sistema de autoajuste que incorpora la herramienta.

La crimpadora abarca una amplia gama de secciones que va desde 0,14 a 10 mm². Su diseño la convierte en la más ligera y compacta del mercado, con un peso equilibrado y una forma ergonómica que hace que se adapte bien a la mano. Su fácil manejo permite realizar trabajos sin grandes esfuerzos, consiguiendo crimpados de alta calidad.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636