Ir a todas las informaciones de prensa

Comunicación segura para cualquier sector

12.07.2018

Tecnología de comunicación industrial: comunicación fiable  

Soluciones de comunicación seguras para cualquier medio

El estándar en el sector de la gestión del agua, reconocido por BSI desde agosto de 2017, explica la última tecnología necesaria para la protección de infraestructuras críticas.

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de soluciones de comunicación para numerosos sectores y aplicaciones que cumplen este estándar. El sistema inalámbrico patentado Radioline propio permite la comunicación segura y la transmisión de señales en serie y combinada hasta 20 kilómetros. Los componentes para redes WLAN y Bluetooth Factory Line WLAN y Factory Line EPA son aptos para la transmisión Ethernet inalámbrica. Si se emplean tramos de cables privados, la línea de productos de extensores SHDSL ofrece una solución robusta, redundante y fácilmente diagnosticable para garantizar una alta seguridad ante fallos.

Los routers de seguridad MGuard protegen frente a software malicioso y manipulación. Permiten la comunicación segura con las funciones de cortafuegos y VPN de amplio alcance. Además, con la MGuard Secure Cloud se pueden emplear y supervisar de manera simultánea muchas conexiones VPN. Si no hay infraestructura Ethernet, el router TC ofrece soluciones seguras para la conectividad móvil inalámbrica de las instalaciones al sistema de control. La amplia gama de accesorios completa la solución de comunicación segura.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636