Ir a todas las informaciones de prensa

Switches para aplicaciones de automatización en condiciones ambientales adversas

20.02.2018

Nuevos switches de la serie 2200/2300 con hasta cuatro puertos de fibra de vidrio  

Son ideales para el diseño de redes de fibra de vidrio: los nuevos switches de las variantes 2200 y 2300

Con las nuevas variantes 2200 y 2300 de la línea de productos FL Switch 2000 Phoenix Contact amplía su oferta de switches gestionados para tareas de automatización.

Son adecuados para el diseño flexible de redes robustas y seguras contra fallos en la construcción de instalaciones, en el sector de las infraestructuras y los procesos así como en aplicaciones marítimas.

Los switches pueden utilizarse en la zona Ex 2 según ATEX e IECEx y disponen de las homologaciones para la construcción de embarcaciones GL/DNV, ABS, LR, BV y RINA. El rango de temperatura ampliado de -40 °C a 70 °C y la fuente de alimentación redundante permiten además el uso bajo condiciones ambientales adversas. Para una tasa de transferencia de datos se dispone de las variantes Gigabit 2300.

Las nuevas variantes, como la línea de productos FL Switch 2000, ofrecen funciones rápidas para una puesta en servicio sencilla y flexible. Para aplicaciones en Profinet o EtherNet/IP, los switches disponen de las funciones de filtro necesarias y de perfiles específicos ya incorporados de fábrica.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636