Ir a todas las informaciones de prensa

Controlador de velocidad y de parada: Live Monitoring mediante software

16.05.2019

Relé PSR-MM30  

El relé de control de velocidad y de parada PSR-MM30

El relé de control de velocidad y de parada PSR-MM30 registra la velocidad de las piezas móviles de la máquina y las desconecta de forma segura en caso de peligro.

Gracias a las guías forzadas de los relés de seguridad PSR-MINI se consigue una construcción compacta que ahorra hasta un 70% de tamaño en el armario con sus predecesores.

Su configuración se realiza de forma sencilla mediante el software gratuito PSRmotion a través de conexión de cable USB. Con este software es posible visualizar los movimientos registrados en su máquina con el servicio de medición en directo. También es posible configurar diferentes modos operativos dentro del software e incluso modificarlo para que tolere sin problemas ruidos y vibraciones que puedan provocar falsos disparos en fases de arranque de máquinas.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636