Ir a todas las informaciones de prensa

Cableado M12 Power confeccionado en codificación M

23.10.2018

Cableado M12 Power innovador con cables M12 Power confeccionados  

Cables M12 Power con codificación M

Los nuevos cables de potencia de Phoenix Contact ofrecen altas prestaciones, en un diseño compacto.

Los cables sobremoldeados M12 Power con conectores con codificación M son ideales para aplicaciones AC hasta 8 A y 690 V. El interfaz codificado ofrece protección contra conexiones incorrectas.

Además de tres fases y PE, quedan disponibles dos contactos adicionales que p. ej. pueden utilizarse para un freno de motor. Un apantallamiento de 360° opcional ofrece protección EMC fiable. El diseño compacto de los conectores M12 garantiza un ahorro de espacio en el cableado de potencia.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636