Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores M23 y M40 híbridos

06.07.2016

Conectores M23 y M40 híbridos  

Los nuevos conectores híbridos circulares M23 y M40

Los nuevos conectores híbridos circulares M23 y M40 de Phoenix Contact reúnen la transmisión segura y simultánea de señal, datos y potencia en un solo conector enchufable.

Hoy en día las aplicaciones industriales requieren de menores tiempos de montaje, instalación, puesta en marcha y mantenimiento, pero también requieren mayor seguridad y fiabilidad. Los nuevos conectores híbridos M23 y M40 han sido diseñados para cumplir todos estos requisitos.

Especificaciones técnicas:

  • Versiones: 4+4+4+PE y 8+4+PE
  • Rango de temperatura: –40 a +130 °C
  • Apantallamiento: apantallamiento externo 360° así como apantallamiento independiente para los datos (Cat5)
  • Resistente a vibraciones: hasta 25 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636