Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos interruptores de protección electrónicos multicanal CBM

29.10.2015

Interruptores de protección de dispositivos multicanal electrónicos CBM

Vídeo tutorial: Los nuevos interruptores de protección de dispositivos ofrecen la máxima funcionalidad con un ancho de construcción mínimo

Los interruptores de protección de dispositivos multicanal electrónicos CBM de Phoenix Contact protegen circuitos eléctricos frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito en tan solo 41 mm.

Asegure sus circuitos eléctricos en 24Vdc con los nuevos interruptores electrónicos multicanal de protección de equipos de la familia CBM. Con una maxima funcionalidad mínimo ancho de construcción y una elevada seguridad usted estara protegiendo sus equipos frente a cortocircuitos y sobrecargas gracias a la tecnología de disparo electrónico con limitación de corriente activa optimizada por Phoenix Contact.

Los módulos están disponibles en versiones de 4 y 8 canales y se instalan de forma rápida y sin herramientas gracias a la tecnología de conexión Push-In.

Características:

  • 4/8 circuitos independientes
  • Ajustable en corriente 0,5; 1; 2; 4; 6 y 10 A
  • Asistente integrado de selección de corriente
  • Pre-alarma al 80% de la carga ajustada
  • Aviso remoto de disparo de cualquiera de los circuitos
  • Rearme remoto
  • 8 canales protegidos en solo 41mm

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636