Ir a todas las informaciones de prensa

Relés electromecánicos con forzado manual

24.10.2018

 Módulo de relé muy compacto con accionamiento manual bloqueable  

Módulo de relé muy compacto con accionamiento manual bloqueable

La gama de módulos de relé PLC-Interface de Phoenix Contact incluye ahora también módulos con accionamiento manual bloqueable en ancho de construcción de 14 mm.

Resultan especialmente adecuados para un mantenimiento eficiente y con ahorro de tiempo así como una fácil puesta en servicio.

Los módulos de relé están homologados según UL, EAC y están sujetos al índice de protección RTII. Se suministran con la tecnología de conexión por tornillo y push-in y gracias a su construcción estrecha permiten el ahorro de espacio en el armario de control. Como módulos completos premontados están disponibles con tensiones de entrada de 24 VDC, 120 y 230 VAC.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636