Ir a todas las informaciones de prensa

Protección potente de instalaciones fotovoltaicas

18.06.2019

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas  

Protección contra sobretensiones para el empleo hasta 1000 V DC

El nuevo descargador combinado contra rayos y sobretensiones VALVETRAB MS del tipo 1+2 dispone de un conmutador 3+V. Con su alta resistencia a cortocircuitos y el potente circuito de protección, ofrece una alta disponibilidad de la planta en instalaciones fotovoltaicas.

Los varistores con limitación de tensión permiten emplear los dispositivos de protección contra sobretensiones en sistemas de tensión continua de hasta 1000 V DC. Los varistores protegen todos los cables fotovoltaicos de manera individual. Los módulos de protección completan la familia de productos VAL-MS existente con dispositivos de protección contra sobretensiones y contra rayos con una alta tensión constante y una elevada capacidad de derivación. Los módulos de protección son enchufables lo que hace que, en caso de reparación, se puedan sustituir de forma sencilla. Además, los conectores macho ofrecen una indicación de estado óptica-mecánica para controlar el funcionamiento y, de manera opcional, un contacto de indicación remota libre de potencial.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636