Ir a todas las informaciones de prensa

Cableado M12 para aplicaciones de potencia

11.01.2018

Cables de potencia M12 confeccionados  

Los cables K y L confeccionados amplían el programa de productos

El cableado de potencia M12 de Phoenix Contact ofrece una elevada potencia dentro de una construcción compacta. El cableado con codificación K y L fabricado tanto en cable PUR como PVC y con índice de protección IP65/IP67 amplía ahora el programa actual con codificación S y T.

Mediante los patrones codificados de la cara de conexión se evitan combinaciones erróneas al enchufar. Los conectores están estandarizados según IEC 61076-2-111 y homologados según UL 2237. Los patrones de conectores M12 son considerablemente más pequeños que los conectores de 7/8 de pulgada. Esto le permite suministrar equipos y motores compactos de alta potencia desde una ubicación descentralizada.

Las nuevas codificaciones K de cinco polos se han diseñado para aplicaciones AC hasta 16 A y 630 V. Las aplicaciones DC en el rango de baja tensión hasta 16 A y 63 V están cubiertas por  las nuevas codificaciones L. Éstas están disponibles en versión de cuatro polos así como variante de cinco polos con cuatro conductores y un contacto de tierra funcional. Un apantallamiento de 360° opcional ofrece protección EMC segura. Con el cierre Speedcon los conectores pueden montarse rápidamente.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636