Ir a todas las informaciones de prensa

Protección contra sobretensiones estrecha para E/S y sistemas de control

14.09.2018

Distribución de potencial con protección contra sobretensiones  

Distribución de potencial con protección contra sobretensiones

La protección de equipos enchufable TERMITRAB complete de tipo 3 de Phoenix Contact protege la alimentación de 24 V de los equipos y sensores terminales frente a sobretensiones.

Pueden diseñarse fácilmente distribuciones de potencial en combinación con el programa de bornes para carril Clipline complete y los interruptores para protección de equipos PTCB. La protección contra sobretensiones de alimentación tiene el mismo formato que el resto de la gama de producto de la línea TERMITRAB complete para la protección de circuitos de señales y comunicaciones. La tecnología de diodos utilizada ofrece en este caso una calidad de protección especialmente elevada para la electrónica más sensible.

 

En caso de sobrecarga, la protección enchufable se sustituye fácilmente y sin intervenir en la instalación. Los dispositivos de protección contra sobretensiones TTC-6P-T3-24DC se suministran tanto en la tecnología de conexión push-in como con conexión por tornillo.