Ir a todas las informaciones de prensa

Cableado rápido y seguro con el Termination Carrier

23.02.2016

Termination Carrier  

Cableado rápido y seguro con el Termination Carrier

Con los soportes modulares Termination Carrier se reducirá su esfuerzo de cableado y acelerará su instalación.

Los soportes modulares Termination Carrier se adaptan a PSRmini y PSRclassic. Con ellos reducirá su esfuerzo de cableado y acelerará su instalación.

Gracias al concepto universal y a la tecnología de sistema especial, con los Termination Carrier evitará errores de cableado y con ello la causa de una localización de fallos costosa y que requiere mucho tiempo.

Sus ventajas:

  • Compacto, para una elevada densidad
  • Robusto, para una elevada disponibilidad de la instalación
  • Flexible, para una adaptación óptima
  • Rapidez mediante un cableado plug and play sin fallos

Estaremos encantados de adaptar el Termination Carrier totalmente según sus necesidades


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636