Ir a todas las informaciones de prensa

CRIMPFOX PRIME – 4 funciones en 1 herramienta

14.01.2015

Crimpfox Prime  

Herramienta multifuncional - CRIMPFOX PRIME

CRIMPFOX PRIME es la nueva herramienta multifuncional capaz de cortar, desaislar, girar y crimpar, que ha sido desarrollada para la industria de la instalación eléctrica. Nunca antes ha sido tan fácil optimizar el tiempo de preparación de los cables para los fabricantes de cuadros eléctricos, fabricantes de maquinaria o instaladores en su trabajo diario.

CRIMPFOX PRIME, disponible individualmente o en set, está equipada con un cargador de punteras intercambiable que le permite trabajar con diferentes secciones de cableado, proporcionándole un importante ahorro en los costes y tiempos de preparación.
El cargador de punteras CRIMPFOX PRIME/MAG, tiene la capacidad de albergar hasta 50 punteras en secciones que van desde los 0.5mm² hasta los 2.5mm² (las punteras son suministrables en tiras de 50 uds. cada una).

Con CRIMPFOX PRIME, todo son ventajas:

  • Funcionalidad y flexibilidad
  • Ahorro de costes y tiempos de preparación
  • Ergonomía
  • Calidad

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636